VOF-275シリーズは、275 Wの出力で、24.4 W / in 3までの電力密度を出力するコンパクトでオープンフレームのAC-DC電源です。省スペースパッケージ、業界基準の3"x 5"のフットプリントで提供されるこれらの高密度電源は、スペース制限のある産業、電気通信、およびIT機器アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-275-12 | 275 | 12 | 22.92 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-15 | 225 | 15 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-24 | 275 | 24 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-30 | 275 | 30 | 9.17 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-58 | 275 | 58 | 4.74 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VOF-275-24 | 代替品なし |