VMS-81シリーズはオープンフレームのAC-DC電源で、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計されています。これらの医療用電源は、2 x MOPPアプリケーション向けのIEC 60601-1第3版標準の認証を取得しており、エンジニアは今日の医療設計における最も厳しい要件を満たすことができます。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-81-5 | 70 | 5 | 14 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-7 | 80 | 7 | 11.43 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-9 | 80 | 9 | 8.89 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-12 | 80 | 12 | 6.66 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-15 | 80 | 15 | 5.33 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-18 | 80 | 18 | 4.44 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-24 | 80 | 24 | 3.33 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-30 | 80 | 30 | 2.66 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-81-36 | 80 | 36 | 2.22 | UL/cUL, TUV, CE |