VMS-65-CNFシリーズは、65Wの金属密閉型AC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療60601-1第3.1版安全基準およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、最大90%の高効率を誇る業界標準5.08 x 10.10㎝のフットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制準拠が最優先課題となる病院、歯科医院、在宅医療アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-65-3-CNF | 65 | 3 | 15 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-5-CNF | 65 | 5 | 9 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-12-CNF | 65 | 12 | 3.75 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-15-CNF | 65 | 15 | 3 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-24-CNF | 65 | 24 | 1.875 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-36-CNF | 65 | 36 | 1.25 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-48-CNF | 65 | 48 | 0.938 | CE, UKCA, UL |