シャーシマウントAC-DC電源
VMS-450Bシリーズは、高密度のAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1.3第版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12 | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15 | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19 | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24 | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36 | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48 | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54 | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56 | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |