アクティブ製品アイコン

VMS-40シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-40シリーズ
VMS-40 シリーズ代替バージョン

概要

  • 19~40 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • 業界標準5.08cm x 7.62cmフットプリント
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応
  • 無負荷時の電力消費 < 0.3W
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-40シリーズは、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計された高密度のAC-DC電源です。IEC 60601-1第3版の認証を取得しており、2 x MOPP(患者保護手段)アプリケーションに対応しています。これらの医療機器用電源は、0.3W以下の無負荷時消費電力と88%の最大効率を特長としており、待機時消費電力および全体的な電力消費の削減を目指す医療用設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 19
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-40-3.3 19.8 3.3 6 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-3.3 -- 見積依頼
VMS-40-5 30 5 6 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-5 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-9 40 9 4.45 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-9 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-12 40 12 3.34 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-12 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-15 40 15 2.67 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-15 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-24 40 24 1.67 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-24 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-30 40 30 1.33 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-36 40 36 1.11 TUV, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-36 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-40-48 40 48 0.834 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-40-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink