シャーシマウントAC-DC電源
VMS-130-BPシリーズは、ベースプレート冷却付きのオープンフレーム型のAC-DC電源です。これは、さまざまな医療および歯科製品での使用を考慮して設計されており、IEC 60601-1に認証済みです。アクティブな力率補正、最大94%の効率を特長とするこれらの医療用電源は、スタンバイ電力や全体的な電力消費を削減が必要な医療設計に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-130-12-BP | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-24-BP | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-36-BP | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-48-BP | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |