アクティブ

VGS-600シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VGS-600シリーズ
VGS-600シリーズの別の画像

概要

  • 600W
  • 80~277Vac入力
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • リモートオン/オフ制御
  • AC4,000V絶縁

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

VGS-600シリーズは小型金属ケースのAC-DC電源で、最大出力は600Wです。この内部AC-DC電源は、62368認定済みで、61558のシステム要件に適合するように設計されています。この堅牢な対流冷却ユニットは、幅広い入力範囲と追加のコンフォーマルコーティングや端子カバーの追加オプションを特徴としており、さまざまな産業アプリケーションで待機電力の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    80 ~ 277
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 8 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 203.1 x 40.6
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VGS-600-12 600 12 7200 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-600-12 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-600-24 600 24 144000 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-600-24 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-600-36 600 36 21600 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-600-36 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-600-48 600 48 28800 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-600-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink