VGS-350Bシリーズは、小型金属製ケースに収められた350WのAC-DC電源です。30mmという低プロファイル、0.75W以下の無負荷時の電力消費、内蔵冷却ファンを特長とした、この堅牢なシャーシマウントユニットは、産業アプリケーションでの電力消費の削減に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VGS-350B-12 | 348 | 12 | 29 | UL/cUL, CE |
VGS-350B-24 | 350.4 | 24 | 14.6 | UL/cUL, CE |
VGS-350B-30 | 348 | 30 | 11.6 | UL/cUL, CE |
VGS-350B-48 | 350.4 | 48 | 7.3 | UL/cUL, CE |