アクティブ

VGS-250Bシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VGS-250Bシリーズ
VGS-250Bシリーズの別の画像

概要

  • 249~252 W
  • 88~132 / 176~264 VAC入力(スイッチ選択可能)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • スイッチ選択可能なAC入力範囲
  • 無負荷時低消費電力
  • 出力トリム
  • スクリュー端子
  • -20~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VGS-250Bシリーズは、小型金属製ケースに収められた250WのAC-DC電源です。30mmという低プロファイル、0.75W以下の無負荷時の電力消費、内蔵冷却ファンを特長とした、この堅牢なシャーシマウントユニットは、産業アプリケーションでの電力消費の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    88~132 / 176~264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    8.46 x 4.52 x 1.18
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    215 x 115 x 30
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VGS-250B-12 249.6 12 20.8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-250B-12 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250B-24 252 24 10.5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-250B-24 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250B-48 249.6 48 5.2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-250B-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink