VGS-200Bシリーズは、小型金属製ケースに収められた200WのAC-DC電源です。30mmという低いプロファイルと0.75W以下の無負荷時の電力消費を特長としたこの堅牢な対流冷却ユニットは、産業アプリケーションでの待機時消費電力の削減に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VGS-200B-12 | 204 | 12 | 17 | UL/cUL, CE |
VGS-200B-24 | 211.2 | 24 | 8.8 | UL/cUL, CE |
VGS-200B-48 | 211.2 | 48 | 4.4 | UL/cUL, CE |