VGS-100Dシリーズは、小型の金属製ケースを採用した100WのAC-DC電源です。この堅牢な対流冷却ユニットは、30mmという薄型のプロファイル、アクティブな力率補正、追加のコンフォーマルコーティングまたは端子カバーのオプションが特徴で、さまざまな産業アプリケーションでの待機電力削減に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS-100D-5 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-12 | 102 | 12 | 8.5 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-15 | 100.5 | 15 | 6.7 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-24 | 100.8 | 24 | 4.2 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-48 | 100.8 | 48 | 2.1 | UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VGS-100D-5 | VGS-100W-5 |