PSK-S20C-Tシリーズは、小型のシャーシ・マウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、取付けも簡単です。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁と-40から70℃の広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-24-T | 20 | 24 | 0.833 | UL/cUL, CE | |||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
PSK-S20C-24-T | PSK-20D-24-T |