PSK-10W-Tシリーズは、小型のシャーシ・マウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、取付けも簡単です。10Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-10W-3-T | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-5-T | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-9-T | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-12-T | 10.8 | 12 | 0.9 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-15-T | 10.5 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-24-T | 10.8 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |