VSK-S25シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

概要

  • 20~25 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSK-S25シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 3KVの絶縁電圧、および-40~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、および家電のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.75 x 1.89 x 0.92
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    70 x 48 x 23.5

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSK-S25-24U 25 24 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VSK-S25-24U サンプルの依頼 見積依頼
VSK-S25-48U 25 48 0.5 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VSK-S25-48U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink