VSK-S10シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 4KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、家電のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSK-S10-3R3UA | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-5UA | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-9UA | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-12UA | 10 | 12 | 0.9 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-15UA | 10 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-24UA | 10 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |