アクティブ

VOF-4シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VOF-4シリーズ
VOF-4シリーズの別の画像

概要

  • 4W
  • 85~305Vac入力
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+80°Cの動作温度
  • 最高5,000mの動作高度
  • 過電圧カテゴリOVC IIおよびOVC III
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 82%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

VOF-4シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源のファミリーです。より広い動作温度範囲、無負荷時の電力消費、最大5,000mの動作高度を特長とする4Wオープンフレームモジュールは、スペースに制約のある低消費電力ITE、産業用、消費者向け電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.56 x 0.76 x 0.72
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    39.5 x 19.4 x 18.3
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-4-3 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-4-3 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-4-5 4 5 0.8 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-4-5 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-4-12 4 12 0.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-4-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-4-15 4 15 0.266 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-4-15 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-4-24 4 24 0.166 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-4-24 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink