PSK-S6Cシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、6Wを継続して出力し、4kVAC分離と-40から70℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-S6C-3 | 4.1 | 3.3 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-15 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |