データシート
すべてのモデル
PSK-S5Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、5Wを継続して出力し、4kVAC分離と-40から70℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル安定化出力、 7ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
4.75~32 VDC入力、 500mA出力電流