PSK-S5Bシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PSK-S5Bシリーズ
PSK-S5Bシリーズ
PSK-S5Bシリーズの底面図

概要

  • 3~5 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • AC4,000V絶縁
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-S5Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、5Wを継続して出力し、4kVAC分離と-40から70℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.46 x 0.97 x 0.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    37 x 24.5 x 18
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-S5B-3 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-3 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S5B-5 5 5 1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-5 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S5B-9 5 9 0.56 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-9 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S5B-12 5 12 0.42 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S5B-15 5 15 0.33 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-15 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S5B-24 5 24 0.21 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S5B-24 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink