ボードマウントAC-DC電源
PSK-S5Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、5Wを継続して出力し、4kVAC分離と-40から70℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-S5B-3 | 3.3 | 3.3 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-5 | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-9 | 5 | 9 | 0.56 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-12 | 5 | 12 | 0.42 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-15 | 5 | 15 | 0.33 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-24 | 5 | 24 | 0.21 | CE, UL/cUL |