PSK-S12Bシリーズ

12W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

PSK-S12Bシリーズ
PSK-S12Bシリーズの別の画像

PSK-S12Bシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、12Wを継続して出力し、3kVAC分離と-40から75℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

特長


  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • UL/EN/IEC 62368認証済み
  • IEC/EN/UL 60335に対応する設計
  • 過電圧および短絡に対する保護機能を搭載
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • Class II構造

仕様


  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    40.64 x 27.94 x 19.6
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.6 x 1.1 x 0.77
  • 安全基準
     
    62368-1

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-S12B-5 10 5 2 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S12B-5 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S12B-9 12 9 1.34 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S12B-12 12 12 1 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S12B-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S12B-15 12 15 0.8 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S12B-24 12 24 0.5 UL/cUL、Nemko 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S12B-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink