PBO-3-B AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。薄型SIPパッケージに収められたこれらの3 Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、および電気通信の各用途において信頼性が高く、経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PBO-3-S5-B | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL, CE |
PBO-3-S9-B | 3 | 9 | 0.333 | UL/cUL, CE |