PBO-10-BAC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの10Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信、家庭用電化製品の各アプリケーションで、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PBO-10-3-B | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10-5-B | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10-9-B | 9.9 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PBO-10-12-B | 10 | 12 | 0.83 | UL/cUL, CE |
PBO-10-15-B | 10 | 15 | 0.67 | UL/cUL, CE |
PBO-10-24-B | 10 | 24 | 0.42 | UL/cUL, CE |