ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
IGBTドライバー
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内部AC-DC電源
DINレール
製造中止
VDRS-100シリーズ
製造中止
100W、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまで
お問い合わせ
ください。
推奨代替品
データシート
PDRA-120シリーズ
| 120W、 85~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
データシート
すべてのモデル
概要
仕様
入力電圧(VAC)
88 ~ 264
パッケージ
フルモールド
マウント
DINレール
グレード
商用
外形寸法 LxWxH(インチ)
3.9 x 2.17 x 3.54
外形寸法 LxWxH (mm)
99.06 x 55.11 x 89.92
すべてのモデル
製品番号
電力(W)
出力電圧(VDC)
出力電流(A)
安全認証
在庫確認
VDRS-100-12
90
12
7.5
UL/cUL, CE
VDRS-100-15
96
15
6.4
UL/cUL, CE
VDRS-100-24
96
24
4
UL/cUL, CE
VDRS-100-48
96
48
2
UL/cUL, CE
Powered By OneLink