製造中止

PDRB-300シリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PDRB-300シリーズ
PDRB-300シリーズ
PDRB-300シリーズ - 背面図
PDRB-300シリーズ - 取り外し可能端子

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368, UL508
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.59 x 3.29 x 4.9
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.6 x 83.5 x 124.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ネジまたは取り外し可能端子

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PDRB-300-24A 300 24 12.5 CE, TUV, UL/cUL 在庫確認PDRB-300-24A
PDRB-300-48A 300 48 6.25 CE, TUV, UL/cUL 在庫確認PDRB-300-48A

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink