製造中止

VOF-150シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VOF-150シリーズ
VOF-150シリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 277
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.32
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 33.6

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VOF-150-5 90 5 18 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-150-5
VOF-150-12 150 12 12.5 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-150-12
VOF-150-15 150 15 10 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-150-15
VOF-150-24 150 24 6.3 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-150-24
VOF-150-36 150 36 4.2 TUV, UL/cUL, CE --
VOF-150-48 150 48 3.2 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-150-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink