この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
100W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
200W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7cm x 11.7cm(2.4 x 4.6インチ)の金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
500mA出力電流、 9~72 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
4.75~32 VDC入力、 500mA出力電流
1A出力電流、 4.75~32 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル/トリプル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ