製造中止製品アイコン

VMS-200-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VMS-200-CNFシリーズ
VMS-200-CNFシリーズ 代替バージョン2

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.606 x 2.441 x 1.575
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    117 x 62 x 40
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VMS-200-12-CNF 200 12 16.67 CE, UL/cUL, TUV 在庫確認VMS-200-12-CNF
VMS-200-24-CNF 200 24 8.33 CE, UL/cUL, TUV 在庫確認VMS-200-24-CNF
VMS-200-48-CNF 200 48 4.17 CE, UL/cUL, TUV 在庫確認VMS-200-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink