ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
IGBTドライバー
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内部AC-DC電源
シャーシマウント
製造中止
VBM-360-CNFシリーズ
製造中止
355W、 シングル出力、 ベースプレート冷却、 PFC、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまで
お問い合わせ
ください。
データシート
すべてのモデル
概要
仕様
入力電圧(VAC)
90 ~ 264
パッケージ
金属製ケース
マウント
シャーシ
グレード
商用
外形寸法 LxWxH(インチ)
5.39 x 3.425 x 1.7
外形寸法 LxWxH (mm)
136.94 x 87 x 43.1
すべてのモデル
製品番号
電力(W)
出力電圧(VDC)
出力電流(A)
安全認証
在庫確認
VBM-360-12-CNF
355
12
29.6
UL/cUL, TUV, CE
VBM-360-24-CNF
355
24
14.8
UL/cUL, TUV, CE
VBM-360-48-CNF
355
48
7.4
UL/cUL, TUV, CE
Powered By OneLink