製造中止

VBM-100シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VBM-100シリーズ
VBM-100シリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.67
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.9 x 61 x 17

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VBM-100-12 100 12 8.4 UL/cUL, CE 在庫確認VBM-100-12
VBM-100-24 100 24 4.2 UL/cUL, CE 在庫確認VBM-100-24
VBM-100-28 100 28 3.6 UL/cUL, CE --
VBM-100-36 100 36 2.8 UL/cUL, CE --
VBM-100-48 100 48 2.1 UL/cUL, CE 在庫確認VBM-100-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink