この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
6W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 PCBマウント、 AC-DC電源
160W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 5.08cm x 10.16cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
1W、 1:1入力範囲、 シングル安定化出力、 6ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
25W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源