この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
AC-DC EMCフィルタ、 0.3A、 AC 85~305Vの入力範囲
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
1W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
1A出力電流、 4.5~18 VDC入力、 SMT、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1.5 Aの出力電流、 4.75~18 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ