この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
AC-DC EMCフィルタ、 0.3A、 AC 85~305Vの入力範囲
10W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
10W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル/トリプル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
20W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ