この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
500mA出力電流、 4.5~28 VDC入力、 SMT、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 4.75~32 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
300~700mA出力、 DIP、 定電流LEDドライバー、 DC-DCコンバータ
12W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 24ピンDIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル安定化出力、 14ピンDIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル/トリプル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ