推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB15-Q24-S3 | 9 ~ 36 | 15 | 3.3 | 4 | -- |
PYB15-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PYB15-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PYB15-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PYB15-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 15 | 24 | 0.625 | -- |
PYB15-Q24-D5 | 9 ~ 36 | 15 | 5/-5 | 1.5/-1.5 | -- |
PYB15-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 15 | 12/-12 | 0.625/-0.625 | -- |
PYB15-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 15 | 15/-15 | 0.5/-0.5 | -- |
PYB15-Q48-S3 | 18 ~ 75 | 15 | 3.3 | 4 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PYB15-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-D5 | 18 ~ 75 | 15 | 5/-5 | 1.5/-1.5 | CE |
PYB15-Q48-D12 | 18 ~ 75 | 15 | 12/-12 | 0.625/-0.625 | CE |
PYB15-Q48-D15 | 18 ~ 75 | 15 | 15/-15 | 0.5/-0.5 | CE |