すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 在庫確認
PQA30-D24-S3-D 18 ~ 36 20 6 3.3 在庫確認PQA30-D24-S3-D
PQA30-D24-S5-D 18 ~ 36 30 6 5 在庫確認PQA30-D24-S5-D
PQA30-D24-S9-D 18 ~ 36 30 3.333 9 在庫確認PQA30-D24-S9-D
PQA30-D24-S12-D 18 ~ 36 30 2.5 12 在庫確認PQA30-D24-S12-D
PQA30-D24-S15-D 18 ~ 36 30 2 15 在庫確認PQA30-D24-S15-D
PQA30-D24-S24-D 18 ~ 36 30 1.25 24 在庫確認PQA30-D24-S24-D
PQA30-D48-S3-D 36 ~ 75 20 6 3.3 --
PQA30-D48-S5-D 36 ~ 75 30 6 5 在庫確認PQA30-D48-S5-D
PQA30-D48-S12-D 36 ~ 75 30 2.5 12 在庫確認PQA30-D48-S12-D
PQA30-D48-S15-D 36 ~ 75 30 2 15 在庫確認PQA30-D48-S15-D
PQA30-D48-S24-D 36 ~ 75 30 1.25 24 在庫確認PQA30-D48-S24-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink