アクティブ

VXO78-500-Mシリーズ

4 ピンSMT非絶縁型DC-DCコンバータ

VXO78-500-Mシリーズ
VXO78-500-Mシリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • 超コンパクト型SMTパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 広い入力電圧範囲
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 95%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなオープンフレーム型VXO78-500-M非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SMTパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、このVXO78-500-MDCスイッチング・レギュレータは、最大で95%ほどの極めて高い効率です。このシリーズは、ボードスペースが重要であり、エネルギー効率を最大化することが懸念されるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.49 x 0.53 x 0.14
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.5 x 13.5 x 3.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VXO7803-500-M 4.75 ~ 36 1.65 3.3 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO7803-500-M サンプルの依頼 見積依頼
VXO7805-500-M 6.5 ~ 36 2.5 5 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO7805-500-M サンプルの依頼 見積依頼
VXO7809-500-M 12 ~ 36 4.5 9 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO7809-500-M サンプルの依頼 見積依頼
VXO78012-500-M 15 ~ 36 6 12 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO78012-500-M サンプルの依頼 見積依頼
VXO78015-500-M 19 ~ 36 7.5 15 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO78015-500-M サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink