入力範囲が非常に広い小型のV78W-500R非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、V78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7806W-500R | 9 ~ 72 | 3.25 | 6.5 | 0.5 | |||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
V7806W-500R | 代替品なし |