入力範囲が非常に広い小型のV78-500W非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、V78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7803W-500 | 9 ~ 72 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | |||||
V7805W-500 | 9 ~ 72 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||||
V7812W-500 | 17 ~ 72 | 6 | 12 | 0.5 | |||||
V7815W-500 | 20 ~ 72 | 7.5 | 15 | 0.5 | |||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
V7812W-500 | P7812-500 |