コンパクトなV78-500シリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータとは異なり、V78は、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7805-500 | 6.5 ~ 32 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||
V7809-500 | 11 ~ 32 | 4.5 | 9 | 0.5 | |||
V7812-500 | 15 ~ 32 | 6 | 12 | 0.5 | |||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
V7809-500 | VX78-500シリーズ | ||||||
V7809-500 | VX78039-500 |