コンパクトなV78-2000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、V78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7803-2000 | 4.75 ~ 18 | 6.5 | 3.3 | 2 | ||||
V7805-2000 | 7 ~ 18 | 10 | 5 | 2 | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
V7803-2000 | P78-2000-Sシリーズ | |||||||
V7803-2000 | P7803-2000-S |