3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
V7803-1000 | 4.75 ~ 28 | 3.3 | 3.3 | 1 |
V7805-1000 | 6.5 ~ 32 | 5 | 5 | 1 |
V7806-1000 | 8 ~ 32 | 6.5 | 6.5 | 1 |
V7809-1000 | 11 ~ 32 | 9 | 9 | 1 |
V7812-1000 | 15 ~ 32 | 12 | 12 | 1 |
V7815-1000 | 20 ~ 32 | 15 | 15 | 1 |