P78E-1000シリーズ

1A出力電流、 6~36 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ

P78E-1000シリーズ
P78E-1000の別の画像

このコンパクトなP78E-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、1Aの出力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって正または負の出力アプリケーション向けに高い性能を発揮するよう設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、P78E-1000 DCスイッチング・レギュレータシリーズは最大96%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

特長


  • 1A電流出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXおよびLM79XXリニア・レギュレータとピン互換
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 短絡保護
  • 96%の最大効率

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 安全基準
     
    62368-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.315 x 0.409
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 8 x 10.4

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P78E03-1000 6 ~ 36 3.3 3.3 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E03-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P78E05-1000 8 ~ 36 5 5 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E05-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P78E09-1000 13 ~ 36 9 9 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E09-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P78E12-1000 16 ~ 36 12 12 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E12-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P78E15-1000 20 ~ 36 15 15 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E15-1000 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink