アクティブ

P783-Sシリーズ

12 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P783-Sシリーズ
P783シリーズの別の画像

概要

  • 3A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • 無負荷入力電流が2mAと低い
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 97%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

このコンパクトでカプセル化されたP783-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、出力電流3A、EN 62368-1認証、最低2 mAの無負荷入力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって高い性能を提供できるように設計されています。このP783-SDCスイッチング・レギュレータ・シリーズは、最大97%も効率的でヒートシンクを必要としないため、産業用制御や計測設備などの基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.266 x 0.356 x 0.746
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    32.15 x 9.05 x 18.95

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P783-Q24-S3-S 8 ~ 36 10 3.3 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
P783-Q24-S5-S 8 ~ 36 15 5 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
P783-Q24-S6-S 8 ~ 36 19.5 6.5 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S6-S サンプルの依頼 見積依頼
P783-Q24-S9-S 13 ~ 36 27 9 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
P783-Q24-S12-S 16 ~ 36 36 12 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
P783-Q24-S15-S 19 ~ 36 45 15 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P783-Q24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink