アクティブ

P78-2000R-Sシリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P78-2000R-Sシリーズ
P78-2000R-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2A
  • 3~12 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • 広い入力電圧範囲
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン
  • 無負荷入力電流が0.1mAと低い
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

このコンパクトで、カプセル化されたP78-2000R-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、出力電流2A、36Vdcの最大入力を提供し、リニアレギュレータに代わり高い性能を提供するように設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、LM78XX3端子リニアレギュレータと互換性があります。36Vdc最大入力範囲を特長とする、P78-2000R-SDCスイッチング・レギュレータシリーズは、最大95%という極めて高効率で、ヒートシンクを必要とせず、直角に曲がったピンが付属しており、基板スペースが限られているアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.689 x 0.354 x 0.452
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    17.5 x 9 x 11.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電流(A) 電力(W) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P7803-2000R-S 6 ~ 36 2 6.6 3.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7803-2000R-S サンプルの依頼 見積依頼
P7805-2000R-S 8 ~ 36 2 10 5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7805-2000R-S サンプルの依頼 見積依頼
P7812-2000R-S 16 ~ 36 2 24 12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7812-2000R-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink