製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VCD30-D12-S3R3 | 9 ~ 18 | 16.5 | 3.3 | 5 |
VCD30-D12-S5 | 9 ~ 18 | 25 | 5 | 5 |
VCD30-D12-S12 | 9 ~ 18 | 30 | 12 | 2.5 |
VCD30-D12-S15 | 9 ~ 18 | 30 | 15 | 2 |
VCD30-D12-D5 | 9 ~ 18 | 30 | 5/-5 | 2.5/2.5 |
VCD30-D12-D12 | 9 ~ 18 | 30 | 12/-12 | 1.25 |
VCD30-D12-D15 | 9 ~ 18 | 30 | 15/-15 | 1/1 |
VCD30-D12-T512 | 9 ~ 18 | 30 | 5/12 | 3.5 |
VCD30-D12-T515 | 9 ~ 18 | 30 | 5/15 | 3.5 |