VAWQ6シリーズ

24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • 4:1入力範囲
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.75 x 20.32 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VAWQ6-Q24-S3R3H 9 ~ 36 3.3 3.3 1 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-S3R3H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-S5H 9 ~ 36 5 5 1 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-S5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-S12H 9 ~ 36 5.6 12 0.47 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-S12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-S15H 9 ~ 36 6 15 0.4 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-S15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-D5H 9 ~ 36 6 5/-5 0.5/0.5 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-D5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-D12H 9 ~ 36 6 12/-12 0.23/0.23 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-D12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q24-D15H 9 ~ 36 6 15/-15 0.19/0.19 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q24-D15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-S3R3H 18 ~ 72 3.3 3.3 1 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-S3R3H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-S5H 18 ~ 72 5 5 1 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-S5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-S12H 18 ~ 72 5.6 12 0.47 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-S12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-S15H 18 ~ 72 6 15 0.4 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-S15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-D5H 18 ~ 72 6 5/-5 0.5/0.5 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-D5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-D12H 18 ~ 72 6 12/-12 0.23/0.23 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-D12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ6-Q48-D15H 18 ~ 72 6 15/-15 0.19/0.19 3Dモデル 在庫確認VAWQ6-Q48-D15H サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink