製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VANS1R5-S5-S5 | 4.5 ~ 5.5 | 1.1 | 5 | 0.02/0.02 |
VANS1R5-S5-S12 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 | 12 | 0.13 |
VANS1R5-S5-S15 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 | 15 | 0.1 |
VANS1R5-S5-D12 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 | 12/-12 | 0.06/0.06 |
VANS1R5-S5-D15 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 | 15/-15 | 0.05/0.05 |