製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VANS1R5-S12-S5 | 10.8 ~ 13.2 | 1.1 | 5 | 0.02/0.02 |
VANS1R5-S12-S12 | 10.8 ~ 13.2 | 1.5 | 12 | 0.13 |
VANS1R5-S12-S15 | 10.8 ~ 13.2 | 1.5 | 15 | 0.1 |
VANS1R5-S12-D12 | 10.8 ~ 13.2 | 1.5 | 12/-12 | 0.06/0.06 |
VANS1R5-S12-D15 | 10.8 ~ 13.2 | 1.5 | 15/-15 | 0.05/0.05 |