製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VAD10-D12-S2R5 | 9 ~ 18 | 7.5 | 2.5 | 3 |
VAD10-D12-S3R3 | 9 ~ 18 | 10 | 3.3 | 3 |
VAD10-D12-S5 | 9 ~ 18 | 10 | 5 | 2 |
VAD10-D12-S12 | 9 ~ 18 | 10 | 12 | 0.84 |
VAD10-D12-S15 | 9 ~ 18 | 10 | 15 | 0.66 |
VAD10-D12-D12 | 9 ~ 18 | 10 | 12 | 0.42/0.42 |
VAD10-D12-D15 | 9 ~ 18 | 10 | 15 | 0.33/0.33 |